Publikovat produkty
54978XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 1200/30 IR Sensor
54978XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 1200/30 IR Sensor
54978XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 1200/30 IR Sensor
    hansgrohe

    54978XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 1200/30 IR Sensor

    Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 1200/30 IR Sensor
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 54978700 Matt White

      - 54978670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror
      • luminous flux: 2310 lm
      • Power illuminant: 16 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct vertical LED light (on both sides)
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • LED light: energy efficiency class C
      • minimum distance between infrared sensor and reflective surfaces: 120 mm
      • stepless dimmable
      • AntiFog: with mirror heating
      • Auto-off function: automatic shutdown for all functions
      • with memory function: dimming
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 1200/700/30

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota54978XXX
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůXarita Lite Q
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)33
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)11.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings