Publikovat produkty
Metropol 3-hole basin mixer 160 with loop handles and push-open waste set
Metropol 3-hole basin mixer 160 with loop handles and push-open waste set
    hansgrohe

    Metropol 3-hole basin mixer 160 with loop handles and push-open waste set

    Metropol 3-hole basin mixer 160 with loop handles and push-open waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 74515000 Chrome Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 160 • projection: 152 mm • spout height: 159 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota74515000
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůMetropol
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)183
    • Šířka (mm)366
    • Hloubka (mm)188
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures