Publikovat produkty
HTL 3207 - Telehandler
Haulotte

HTL 3207 - Telehandler

4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)
Productivity & precision Hydrostatic transmission & inching pedal Outstanding outreach capacity Simultaneous & proportional control for movement (flowsharing option) Semi-automatic wheels alignment Compact & comfort Lowest height of the HTL Range Short turning radius Driving position, reducing fatigue at work Easy to use and maintain Easy access to all components Smart control 4 in 1 joystick Quick LMS (Load Management System) calibration Ergonomic and intuitive cab
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahtl-3207
  • Skupina výrobkůTelehandlers
  • Skupina produktůHTL
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Telehandler
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Popis Uniclass 2015Lifting platforms
  • Kód CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Číslo OmniClass23-23 13 11 19
  • Název OmniClassPlatform Lifts
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK