Publikovat produkty
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
    heroal

    heroal W 77

    Okenní systém soucasnosti i budoucnosti

    Díky inteligentní kombinaci geometrie a materiálu dosahuje nový okenní systém heroal W 77 pri konstrukcní hloubce pouhých 77 mm hodnoty Uf 0,95 W/m²K (pohledová šírka 120 mm) na úrovni pasivního domu. Na základe tohoto vývoje se spolecnosti heroal podarilo dlouhodobe prizpusobit tepelne oddelená hliníková okna nejen soucasným požadavkum, vyhlášce EnEV 2016, ale i budoucím požadavkum „nearly zero-energy buildings“.

    Nejvýznamnejším charakteristickým znakem okenního systému heroal W 77 je malá konstrukcní hloubka 77 mm v kombinaci s jedinecnými energetickými hodnotami. To znamená méne materiálu, energie a zdroju – hospodárnost a udržitelnost jsou tak ve vzájemném souladu.

    Díky možnosti používat standardní okenní kování je dlouhodobe zajištena „aktualizace“ jednotlivých cástí kování. Architekti a projektanti tak mají k dispozici okenní systém s velkým množstvím kreativních rešení v nejvyšší kvalite pri zachování maximální spolehlivosti produktu pro koncepci architektury, která splnuje požadavky a prání investoru.

    Specifikace
    • Rozmery a vlastnosti systému

      » konstrukcní hloubky: rám 77 mm, krídlo 89 mm
      » pohledové šírky: rámy 50–250 mm, prícky 74–254 mm, krídla 33–67 mm,
      » max. tlouštka skla/výplne: rám 54 mm, krídlo 66 mm
      » max. hmotnost krídla: 300 kg
      » max. výška krídla: 2 800 mm
      » tepelne izolovaný 3komorový hliníkový sdružený systém
      » tepelná izolace: Uf [120] = 0,95 W/m²K
      » úprava hodnoty Udíky modulární konstrukci izolacní zóny
      » pruvzdušnost: 4
      » vodotesnost: 9A
      » odolnost proti zatížení vetrem: C5/B5
      » trída zvukové izolace: 1-5
      » odolnost proti vloupání:
      - okenní prvky: RC 3
      - vkombinaci se systémem rolet heroal safe RC 3: RC 4
      » bezpecnost systému díky použití vrchních (heroal WF 100) a skrytých (heroal WF 100 i) heroal hliníkových kování

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaheroal_W_77
    • Skupina výrobkůWindow systems
    • Skupina produktůheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-21
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)2800
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)77
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Popis Uniclass 2015Window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows