Publikovat produkty
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
    HEWI

    Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132

    Back rest, Series 801 - back rest with right-angled rods and fixing rosettes on both sides - user-friendly wall distance of 230 mm - serves to support the back on the WC - with continuous, corrosion-protected steel core - wall mounting with rosettes - 435 to 535 mm wide, 230 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm, rosette diameter 70 mm - back rest made of synthetic material in HEWI colour 92 (anthracite grey) - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour table
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-51-9132
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůBack rest rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 23
    • Název OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers