Publikovat produkty
HEWI active+ Hinged seat
HEWI active+ Hinged seat
HEWI active+ Hinged seat
    HEWI

    HEWI active+ Hinged seat

    Range 801 Hinged seat - Made of rails and seat elements - for safe sitting in the shower area - with space-saving fold-up seat - Mounting on the wall with wall-specific HEWI fixing material - Concealed mounting - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - 478 mm wide, 428 mm deep - Seat elements 60 mm in width - made of high gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with effective, antimicrobial microsilver - With corrosion-resistant steel core - Wall plates made of polyamide with integrated steel core
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-51D210
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)259
    • Šířka (mm)478
    • Hloubka (mm)428
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010872
    • Název ETIMShower seat
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 23
    • Název OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers