Publikovat produkty
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI L-shaped support rail

    L-shaped support rail, System 900 - rails joined at a flat angle with mounting roses - left-hand version - fixing spacings 620 mm and 283 mm, 135° angle, 87 mm deep - rail diameter 30 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, chrome - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-22-33140
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůL-shaped support rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)270
    • Šířka (mm)690
    • Hloubka (mm)87
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing