Publikovat produkty
Hinged support rail Duo, 900-50-20740
Hinged support rail Duo, 900-50-20740
Hinged support rail Duo, 900-50-20740
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 900-50-20740

    hinged support rail Duo, Design (B), System 900 - Two parallel rails, round gripping levels arranged on top of each other - with flush/function buttons (E version) - left-hand version - Can be folded upwards and folded downwards with braked movement - Blue button (wave symbol) is used to activate the toilet flush, Red button (bell symbol) is used to trigger a freely definable function (the function button does not fulfil the requirements for an emergency call in accordance with DIN VDE 0834-1) - Cable with free cable ends for wall connection - Includes white cover for flush-mounted box - Control voltage max. 30 V = SELV, PELV, switching current up to max. 2 A - Suitable for all standard concealed cisterns with electrical control - Projection 700 mm , Height 256 mm and width 75 mm , diameter of upper rail 33.7 mm, diameter of bottom rail 25 mm - Made from high-quality stainless steel, chrome-plated - Wall plate made of polyamide with integrated steel core and cover made of chrome-plated stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately). Sealing tape for sealing the fixing points is included in the delivery - tested up to 150 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Floor supports 900.50.02040 and 900.50.02140 can be retrofitted - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Fulfils the ÖNORM B1600/1601 and SIA 500 requirements
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-50-20740
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged and stationary support rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)256
    • Šířka (mm)75
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu