Publikovat produkty
MT100SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT100SE Profiled Roof Sheet

Hiansa's MT-100 SE profile is specially designed for lost formwork and as a roof support. It is defined by the 100 mm of fret height, which gives this profile a very good resistance for important lights. It is manufactured in thicknesses ranging from 0.70 mm to 1.20 mm. Its useful width is in675 mm, and its usual length between 2,000 and 14,000 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-cub-mt100SE
  • Skupina výrobkůProfiled Sheet
  • Skupina produktůProfiled Roof
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)675
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Popis Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Název OmniClassSheet Metal Roofing
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings