Publikovat produkty
MT56 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT56 Profiled Deck Sheet

The MT-56 DECK has a 56mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 952 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-deck-mt56
  • Skupina výrobkůProfiled Sheet
  • Skupina produktůProfiled Deck
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)56
  • Šířka (mm)952
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCSteel profiles
  • Kód UNSPSC30102304
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_51_52
  • Popis Uniclass 2015Metal profiled sheets
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 39 33
  • Název OmniClassRoof Decking
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings