Publikovat produkty
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet

    The Hiansa - Mallorca profile has a length of up to 6.00m and can be manufactured in 3 useful widths: 804mm, 868mm and 990mm. With a 53mm rib height and its triangular shape, it offers a play of light and shadow on the façade that will make the wall come alive with the passage of light throughout the day.Hiansa Ibiza profile has been specially designed for those projects in which visual impact is a fundamental factor in the overall design.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-fac-mt53
    • Skupina výrobkůProfiled Sheet
    • Skupina produktůProfiled wall cladding
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)53
    • Šířka (mm)990
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
    • Popis Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Číslo OmniClass23-15 15 17 13
    • Název OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls