Publikovat produkty
MT44 IBIZA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT44 IBIZA Profiled Façade Sheet

The Ibiza profile for architectural façades is an example of the developments that have taken place in the construction industry with respect to modern architecture. The Hiansa Ibiza profile has been specially designed for those projects in which visual impact is a fundamental factor in the overall design.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-fac-mt44
  • Skupina výrobkůProfiled Sheet
  • Skupina produktůProfiled wall cladding
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)44
  • Šířka (mm)1010
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCFinishing materials and products
  • Kód UNSPSC301519
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Popis Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Číslo OmniClass23-15 15 17 13
  • Název OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls