Publikovat produkty
HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel

    This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally. The FACHADA-HFM panel for vertical exterior cladding of buildings, has obtained approval according to 2 standards: 4880: CLASS1 FIRE RATING OF BUILDING PANELS 4881: CLASS1 EXTERIOR WALL ASSEMBLIES
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-fachada-hfm-pf
    • Skupina výrobkůFaçade Sandwich Panel
    • Skupina produktůFactory Mutual
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Popis Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Kód CSI MasterFormat 201406 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Composite Paneling
    • Číslo OmniClass23-13 33 15
    • Název OmniClassWall Exteriors
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls