Publikovat produkty
HFM FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
HFM FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
    Hiansa

    HFM FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel

    A refrigeration panel developed for use at different temperatures, for storage, freezing or deep freezing. The type of ribs and steel thickness used determines the maximum useful length of the panel, depending on its vertical or horizontal installation. The colour of the materials used influence the lighting characteristics of facilities in terms of reflected light, while also determining the surface temperature of the panel itself. The choice of foam determines the fire-resistance characteristics of the panel. Joint design provides excellent sealing characteristics between panel units and also modifies fire-resistance properties. The REFRIGERATOR-HFM panel intended for the partitioning of walls inside buildings, has obtained the approval of the standard: 4880: CLASS1 FIRE RATING OF BUILDING PANELS
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-hfm-frigo
    • Skupina výrobkůCold Storage Rooms
    • Skupina produktůFactory Mutual
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Popis Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-19 31 19 13 11
    • Název OmniClassCold Storage Rooms
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions