Publikovat produkty
HIANSAPLUS Lighting Panel
Hiansa

HIANSAPLUS Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been created to fulfil lighting requirements on roofs for our panels with flashings, while maintaining a high ‘value for money’ product. The securing system used ensures the correct placement of the flashings, while maintaining an attractive overall appearance.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-ilumina-hiansaplus
  • Skupina výrobkůLighting Panel
  • Skupina produktůLighting Panel with Flashing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCSkylights
  • Kód UNSPSC301718
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Popis Uniclass 2015Skylights
  • Kód CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Číslo OmniClass23-17 17 00
  • Název OmniClassSkylights
  • Kód CSI UniFormat IIB3020
  • Název CSI UniFormat IIRoof Openings