Publikovat produkty
ULTRA TEJA Roof Insulated sandwich panel
ULTRA TEJA Roof Insulated sandwich panel
ULTRA TEJA Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA TEJA Roof Insulated sandwich panel

    Roof Panel with High performance polyurethane. The Hiansa panel Teja model consists of an exterior sheet that resembles a classic tiled roof, which gives the sheet an attractive appearance. This panel has an urban-style design and is recommended for homes, country buildings and single-family houses with roof slopes of at least 10%.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-ultra-teja
    • Skupina výrobkůRoof Sandwich Panel
    • Skupina produktůHigh performance polyurethane
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Popis Uniclass 2015Structural roofing units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Název OmniClassStructural Insulated Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings