Publikovat produkty
Kouřová clona Active S1 | rolovací clona odolná proti kouři

Kouřová clona Active S1 | rolovací clona odolná proti kouři

Při požáru si kouř vyžádá více obětí než samotný oheň. Kouřové clony omezují šíření kouře do určité oblasti. Rolovací clony zajišťují, aby byl kouř veden správným směrem, odkud jej lze následně efektivně odstranit. Kouřové clony tvoří klíčovou součást požární bezpečnosti staveb, jako jsou parkovací garáže a veřejné budovy.

Kouřotěsná rolovací clona Smokescreen Active S1 se spouští pouze v případě potřeby, na základě signálu z požární ústředny.


    Specifikace
    • STANDARDNÍ SPECIFIKACE

      Instalace: Montáž do interiéru nebo na zeď.

      Použití mimo jiné: V parkovacích garážích, veřejných budovách, kancelářích a průmyslových budovách.

      Odolnost proti kouři: 120 minut a více, pro všechny rozměry.

      Zkouška kouře: Testováno a schváleno dle normy NEN-EN 12101-1.

      Materiál: Oboustranná tkanina ze skelných vláken s šedým polyuretanovým povlakem.

      Tloušťka materiálu: 0,4 mm

      Hmotnost tkaniny na m²: 0,45 kg

      Spodní lišta: Ocelový profil


      MOŽNOSTI BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

      EFS (elektrické zabezpečení proti selhání)

      Rolovací síť odolná proti kouři je vybavena 24V trubkovým zdrojem motor, který je poháněn ovládací skříní s

      24V nouzovými bateriemi. V případě výpadku proudu se clona zavře pomocí těchto nouzových

      baterií.

      GFS (Gravity Fail Safe)

      Kouřotěsná rolovací clona je vybavena trubkovým motorem 230V, který je poháněn ovládací skříní. V

      případě výpadku proudu se clona zavře gravitací.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSmokescreen-Active-S1
    • Skupina výrobkůSmokescreen
    • Skupina produktůSmoke resistant curtain
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)300
    Související
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice