Publikovat produkty
Teplota požárního poklopu (EI) | Ohnivzdorný poklop pro dopravní pásy

Teplota požárního poklopu (EI) | Ohnivzdorný poklop pro dopravní pásy

120 minut požární odolnosti - Ohnivzdorný poklop pro dopravní pás

  • Klasifikace EI1 + EI2 + EW (norma EN 1366-7)
  • Fyzické oddělení požáru
  • Vhodné pro letiště, distribuční centra
  • Bezgravitační zabezpečení - GFS
  • Různé provozní možnosti
  • Snadné použití a údržba

Kontinuální dopravníky mohou představovat významné požární riziko tím, že vytvářejí cestu mezi požárními úseky. Teplota požárního poklopu (EI) nejen utěsňuje otvor ve zdi, ale také zabraňuje přenosu tepla dopravníky, které těmito otvory procházejí. Poklop je integrován s požárním poplachovým systémem. Po spuštění alarmu se dopravní pás v blízkosti otvoru uvolní a poklop se automaticky zavře, čímž se vytvoří bezpečná fyzická bariéra pro zadržení ohně a tepla.

  • Instalace: Na zeď.
  • Použití: Letiště, logistická centra, distribuční centra, zařízení pro zpracování potravin, skladovací jednotky atd.
  • Vhodné dopravníky: Pásové dopravníky - dopravníky procházející otvorem
  • Požární odolnost: Testováno dle normy EN 1366-7 specifické pro dopravníkové systémy.
  • 120 minut třídy požární odolnosti EI1 + EI2 + EW.
  • Odolnost: C2 (10 000 cyklů) testováno dle EN 1191.
  • Standardní rozměry: 1400 mm x 1150 mm (ŠxV) a 1700 mm x 1150 mm (ŠxV)
  • Maximální rozměry: Max. šířka: 1764 mm. Max. výška: 1303 mm. (Platí omezení.)
  • Materiál: Křemičitanová roleta s kovovým kováním.
  • Tloušťka rolety: 70 mm
  • Hmotnost poklopu: cca 100 kg (standardní rozměry)
  • Celková hmotnost: cca 230 kg (standardní rozměry)
  • Napájení: 230 V

BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ

Požární poklop (EI) je vybaven externím gravitačním bezpečnostním motorem. V případě výpadku proudu se poklop automaticky jemně zavře díky akumulované mechanické energii (gravitaci).

STANDARDNÍ MODEL

• Inteligentní ovládací panel pro ovládání a signály
• Tlačítko nebo klíčový spínač pro ruční ovládání
• Motor s gravitační pojistkou (GFS)
• Bezpečnostní brzdové zařízení pro zajištění kontrolovaného sjezdu
• Připojení k požárnímu poplachovému systému
• Pozinkované kovové části
• Části z křemičitanu vápenatého bez povrchové úpravy

VOLITELNÉ MOŽNOSTI
• Záložní baterie 24 V. V případě výpadku proudu se po uplynutí předem nastavené doby nebo po požárním poplachu zavře poklop.

Specifikace
  • STANDARDNÍ SPECIFIKACE

    • Instalace: Na zeď.
    • Použití: Letiště, logistická centra, distribuční centra, zařízení na zpracování potravin, skladovací jednotky atd.
    • Vhodné dopravníky: Pásové dopravníky - dopravníky procházející otvorem
    • Požární odolnost: Testováno dle normy EN 1366-7 specifické pro dopravníkové systémy.
    • 120 minut třídy požární odolnosti EI1 + EI2 + EW.
    • Trvanlivost: C2 (10 000 cyklů) testováno dle EN 1191.
    • Standardní rozměry: 1400 mm x 1150 mm (ŠxV) a 1700 mm x 1150 mm (ŠxV)
    • Maximální rozměry: Max. šířka: 1764 mm. Max. výška: 1303 mm. (Platí omezení.)
    • Materiál: Křemičitanová roleta s kovovým kováním.
    • Tloušťka rolety: 70 mm
    • Hmotnost poklopu: cca 100 kg (standardní rozměry)
    • Celková hmotnost: cca 230 kg (standardní rozměry)
    • Napájení: 230 V
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafirehatch-temperature-ei
  • Skupina výrobkůFirehatch
  • Skupina produktůFire-resistant hatches for conveyor belts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice