Publikovat produkty
Firelock Radiation Special (EW) | Protipožární rolovací vrata s dvojitou stěnou

Firelock Radiation Special (EW) | Protipožární rolovací vrata s dvojitou stěnou

EW30/EW60 Protipožární rolovací vrata s dvojitou stěnou.

  • 90 nebo 120 minut požární odolnosti
  • Klasifikace EW (norma EN 1634-1)
  • Fyzické oddělení ohně
  • Vhodné pro letiště, maloobchod a průmysl a další
  • Bezpečnostní ochrana proti gravitaci - GFS
  • Různé možnosti provozu
  • Snadné použití a údržba

Primárním cílem protipožárních rolovacích vrat je chránit osoby a majetek tím, že zabrání šíření ohně. Protipožární rolovací vrata Firelock Radiation jsou připojena k systému požárního poplachu. Po spuštění alarmu se dveře zavřou a vytvoří fyzickou bariéru. Rolovací vrata Firelock Radiation jsou vyrobena z dvoustěnného pozinkovaného ocelového profilu vyplněného izolační minerální vlnou.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM FAIL Safe

Protipožární rolovací vrata Firelock Radiation jsou vybavena externím řetězovým pohonem Gravity Fail Safe (GFS). V případě výpadku proudu se rolovací vrata automaticky zavřou pomocí vnitřní elektromagnetické spojky.

STANDARDNÍ MODEL

  • Ovládací skříň Firelock Smart Control pro ovládání a signalizaci.
  • Tlačítko nebo klíčový spínač pro ruční ovládání.
  • Motor Gravity Fail Safe (GFS)
  • Nouzové baterie 24 V. V případě výpadku proudu se rolovací vrata po uplynutí předem nastavené doby nebo po požárním poplachu zavřou.
  • Bezpečnostní brzdové zařízení pro zajištění kontrolovaného sjezdu.
  • Připojení k systému požárního poplachu.

MOŽNOSTI

  • Bezpečnostní lišta
  • Rolovací dveře uzavřené v krytu
  • Motor uzavřený v krytu
  • Senzory kouře a teploty pro autonomní provoz bez systému požárního poplachu
  • Zinkování nebo práškové lakování bočních vodítek, rolety a konzole
  • Horní válec na konzolách z ocelového plechu nebo na ocelových konzolách UNP

 

Specifikace
  • STANDARDNÍ SPECIFIKACE

    • Instalace: Na stěnu nebo na strop.
    • Použití: Letiště, maloobchod, zpracování potravin, petrochemický průmysl, stanice metra, skladovací jednotky atd.
    • Požární odolnost: Testováno dle normy EN 1634-1. Třídy požární odolnosti EW90 a EW120.
    • Max. rozměry: 10 000 x 7 500 mm (š x v). Jiné rozměry na vyžádání. Bez omezení maximálního otevření.
    • Materiál: Dvoustěnné, žárově pozinkované ocelové, vyztužené a izolované lamely.
    • Rozměry lamel: 22 x 100 mm (h x v)
    • Tloušťka kovu: 0,8 mm
    • Hmotnost: cca. 30 kg/m².
    • Ochrana proti pádu: Standardní instalace dle norem EN 12604 a EN 12605.
    • Boční vodicí lišty: 100 mm široké, pozinkované ocelové profily.
    • Spodní nosník: Ocelový U-profil, volitelně s bezpečnostním zařízením
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafirelock-radiation-special
  • Skupina výrobkůFirelock
  • Skupina produktůFire-resistant double-walled roller shutter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)8500
  • Šířka (mm)7500
Související
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice