Publikovat produkty
Protipožární clona Radiační (EW) | Protipožární rolovací clona
Protipožární clona Radiační (EW) | Protipožární rolovací clona

    Protipožární clona Radiační (EW) | Protipožární rolovací clona

    EW30/EW60/EW90 Protipožární rolovací clona. Volitelně: funkce odolná proti kouři (Sa).

    • Požární odolnost až 90 minut
    • Instalace jako vnitřní montáž nebo na zeď
    • Tepelné záření max. 15 kW/m²
    • Testováno dle normy EN 1634-1 / EN 15269-11
    • Testováno dle normy EN 13501-1
    • K dispozici s funkcí odolnou proti kouři v souladu s normou Sa: EN 1634-3
    • Málo prostoru pro instalaci a boční prostor
    • Nízká hmotnost

    Protipožární clony Firescreen® Radiation jsou nehořlavé a omezují tepelné záření na maximálně 15 kW/m² (W). Tím se zabrání tomu, aby teploty v sousedních oblastech budovy byly natolik vysoké, že by mohlo dojít ke vzniku požáru. Pouze protipožární clony Firescreen Radiation jsou vhodné jako utěsnění pro požární úseky.

    MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ

    • GFS (Gravity Fail Safe) - Zavření při výpadku napájení. Protipožární protipožární clona je vybavena trubkovým motorem 230 V, který je poháněn ovládací skříní Firescreen Control. V případě výpadku napájení se clona zavře gravitací. Tlačítka pro otevření/zavření na ovládací skříni Firescreen Control umožňují ruční ovládání systému.
    • EFS (Electrical Fail Safe) - Protipožární protipožární clona je vybavena trubkovým motorem 24 V, který je poháněn ovládací skříní Firescreen Control a 24V nouzovými bateriemi. V případě výpadku napájení se clona zavře pomocí těchto nouzových baterií. Klíčový spínač pro ovládání/reset.
    • OVLÁDÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍ CHLÉNKY
    • Ovládací skříň lze připojit k systému požárního poplachu a má LED indikátory pro:
    • Napájení
    • Aktivní požární signál
    • Údržbu
    • Napětí baterie (pouze s 24 V)

    MOŽNOSTI

    • K dispozici s funkcí odolnosti proti kouři v souladu s normou Sa: EN 1634-3.
    • Práškové lakování bočních vodítek, ochranného krytu a konzol v libovolné požadované barvě RAL.
    • Nouzové tlačítko
    • Kouřové a teplotní hlásiče
    • Stroboskop a/nebo bzučák
    • Externí LED displej
    • Nouzové baterie (pouze pro GFS) zabraňují zavření obrazovky v případě krátkodobého výpadku napájení.
    Specifikace
    • STANDARDNÍ SPECIFIKACE

      • Instalace: Montáž do interiéru a na zeď.
      • Použití: Průmysl, komerční budovy, veřejné budovy a zdravotnická zařízení, mimo jiné.
      • Funkce: Dveře se zavírají pouze v případě požárního poplachu.
      • Požární odolnost: Testováno dle normy EN 13501-2. Třídy požární odolnosti: EW30, EW60 a EW90.
      • Reakce na oheň: Testováno dle normy EN 13501-1. Splňuje následující kritéria: B (téměř nehořlavý) S1 (malá tvorba kouře) D0 (absolutně žádná tvorba kapek)
      • Materiál: Dvoustěnná technická textilie, vyplněná intumescentním materiálem. Opatřena šedým silikonovým, kouřotěsným povlakem.
      • Tloušťka materiálu: Celková tloušťka 8 mm
      • Hmotnost látky na m²: 2 kg/m²
      • Boční vodicí lišty: Ocelový plech pozinkovaný metodou Sendzimir s intumescentním pásem
      • Ochranný kryt: Ocelový plech pozinkovaný metodou Sendzimir
      • Spodní lišta: Ocelový trubkový profil
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafirescreen-radiation
    • Skupina výrobkůFirescreen
    • Skupina produktůFire-resistant roller screen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)6000
    • Šířka (mm)8250
    Související
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice