Publikovat produkty
HD-DD 3065 High Performance Rubber Door
Hörmann

HD-DD 3065 High Performance Rubber Door

Springless and direct-drive, the HD-DD 3065 is a full-on, heavy-duty rubber door made for extreme environments and large door openings up to 30’0” wide. With the elimination of counterbalance springs, direct-drive models are reliable for environments that require high-speed operation on high-cycle door openings, because springs are normally the main wear item on a door. Our patented aluminum bottom bar makes it possible to reset the door quickly following a vehicle impact, which keeps traffic flowing and eliminates downtime in busy operations.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahd-dd-3065
  • Skupina výrobkůHigh-Performance Doors
  • Skupina produktůRubber Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)360
  • Šířka (palce)360
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika