Publikovat produkty
SG 5000 C U 42 High Performance Rigid Door
Hörmann

SG 5000 C U 42 High Performance Rigid Door

The basis of design for the Speed-Guardian™ Series is the Speed-Guardian™ 5000 C U 42. This model is available for door opening dimensions up to 21’4” wide X 21’4” high or 24’0” wide X 16’0” high, and with any of our Speed-Guardian™ track designs.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasg-5000-c-u-42
  • Skupina výrobkůHigh-Performance Doors
  • Skupina produktůRigid Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)256
  • Šířka (palce)288
  • Hloubka (palce)19.5
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika