Publikovat produkty
Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

by Hubbell Wiring Device-Kellems 
Catalog ID: HBLC40182LED

Temporary Power
Temporary Industrial Lighting
Cord Reel with Hand Lamps

Features
Covered on/off switch located on handle to control side and end LEDs
Flash light or floor light capable with end light feature
Desired cord length automatically maintained through positive latch mechanism
Constructed of durable corrosion-resistant steel

Specifikace
  • General
    Cable Length - 40 Ft
    Cable Type - #18/2 SJTOW
    Series - Commercial
    Type - Reel with LED hand lamp, with flashlight end, white

    Electrical Ratings
    Amperage Rating - 0.65 A
    Current / Amperage Rating - 0.65 A
    Voltage Rating - 125 VAC

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCord-and-Cable-Reels-HBLC40182LED
  • Skupina výrobkůCable / Cord / Hose Reels
  • Skupina produktůCord Reels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCCable reels
  • Kód UNSPSC26121635
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Popis Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 17 11
  • Název OmniClassElectrical Cable Reels