Publikovat produkty
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 

    Weatherproof Cord Reels

    Features

    • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
    • UL Type 4
    • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
    • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
    • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 

    Specifikace
    • General 
      Cable Length: 35 Ft 
      Cable Type: #10/4 SOW 
      Series: inREACH 
      UPC: 783585585840 

      Electrical Ratings 
      Current / Amperage Rating: 30 A 
      Voltage Rating: 600 VAC 
      Voltage Rating Description: 600 VAC 

      Conductor Related 
      Number Of Wires: 4-Wire

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCord-and-Cable-Reels-HBLW35104
    • Skupina výrobkůCable / Cord / Hose Reels
    • Skupina produktůCord Reels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Název UNSPSCCable reels
    • Kód UNSPSC26121635
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Popis Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Číslo OmniClass23-35 33 17 11
    • Název OmniClassElectrical Cable Reels