Publikovat produkty
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
    HUECK

    Window lambda WS 075

    Product and processing advantages
    • Sturdy profile construction with 75 mm profile depth for windows opening in
    • Narrow profile faces of the fixed frame-sash combination from 9 mm
    • Glass thicknesses up to 63 mm can be used, with standard gaskets for self-cleaning glazing as well
    • Aluminium window system with a high level of thermal insulation and optimised "Lambdatherm" insulation zone with insulating bridges made of innovative composites
    • Optional use of concealed window hardware or established exposed hardware
    • Differently designable interior and exterior views – from gentle curves through to consistent rectilinearity
    • Production-optimised through few accessories and use of the same parts
    • Compatible with the door series HUECK Lambda DS 075 and DS 075 FD
    System data

    Thermal transmittance: Uf ≥ 0,86 W/m2K
    Water tightness: (EN 12208): Class 9A
    Air permeability (EN 12207): Class 4
    Resistance to wind load (EN 12210): Class C5/B5
    Mechanical stress (EN 13115): Class 4
    Burglar resistance (EN 1627): Classes RC1N, RC2N, RC2 and RC3
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWindow-lambda-WS-075
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindow Systems (WS)
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCAluminum profiles
    • Kód UNSPSC30102306
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Popis Uniclass 2015Aluminium window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows