Publikovat produkty
CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL
CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL

    CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL

    Built-In Shower Mixer , Chrome

    Specifikace
    • Built-In Shower Mixer with Click technology, Chrome

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA6757
    • Skupina výrobkůCERAFLEX
    • Skupina produktůShower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)163
    • Šířka (mm)163
    • Hloubka (mm)263
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Čistá hmotnost (kg)0.964
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 15 15
    • Název OmniClassShower Cartridge Faucets