Publikovat produkty
CERAFLEX BSH MXR B-IN CHROME CPL/A1300NU
CERAFLEX BSH MXR B-IN CHROME CPL/A1300NU

    CERAFLEX BSH MXR B-IN CHROME CPL/A1300NU

    Ceraflex Built-In Bath and Shower Mixer, Metal Handel, (Kit 1 + Kit 2) Chrome

    Specifikace
    • Ceraflex Built-In Bath and Shower Mixer, Metal Handel, Complete Set (Kit 1 +Kit 2)Chrome

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA6758
    • Skupina výrobkůCERAFLEX
    • Skupina produktůBath Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)163
    • Šířka (mm)163
    • Hloubka (mm)152
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Čistá hmotnost (kg)1.593
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Popis Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets