Publikovat produkty
CERAFLEX - Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou (5l/min)
CERAFLEX - Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou (5l/min)

    CERAFLEX - Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou (5l/min)

    Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou (5l/min)
    Specifikace
    • Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaB1708
    • Skupina výrobkůCERAFLEX
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)133
    • Šířka (mm)47
    • Hloubka (mm)149
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika