Publikovat produkty
CERAFLEX - Basin Mixer  Pu/Mtl 5L/Min C3
CERAFLEX - Basin Mixer  Pu/Mtl 5L/Min C3

    CERAFLEX - Basin Mixer Pu/Mtl 5L/Min C3

    Ceraflex Basin Mixer Pu/Mtl 5L/Min C3
    Specifikace
    • Ceraflex Basin Mixer Pu/Mtl 5L/Min C3

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaB1711
    • Skupina výrobkůCERAFLEX
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)133
    • Šířka (mm)47
    • Hloubka (mm)149
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.44
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps