Publikovat produkty
CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN
CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN

    CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN

    Ceraflex One-Hole Basin Mixer Grande, Slim Perlator Aerator, Easy -Fix, Chrome

    Specifikace
    • Ceraflex One-Hole Basin Mixer Grande with Slim Perlator Aerator 5 l/ min Flow Rate Limiter and Easy -Fix Fixation, Chrome

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaB1714
    • Skupina výrobkůCERAFLEX
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)159
    • Šířka (mm)47
    • Hloubka (mm)144
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Čistá hmotnost (kg)1.257
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets