Publikovat produkty
CERAFLEX BSH MXR EXPSD CHROME
CERAFLEX BSH MXR EXPSD CHROME

    CERAFLEX BSH MXR EXPSD CHROME

    Ceraflex Bath & Shower Mixer, Chrome

    Specifikace
    • Ceraflex Bath and Shower Mixer with Perlator Aerator, Chrome

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaB1721
    • Skupina výrobkůCERAFLEX
    • Skupina produktůBath & Shower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)123
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)171
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Čistá hmotnost (kg)1.871
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika