Publikovat produkty
CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM
CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM

    CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM

    Ceraflex Exposed Sink Mixer with Tubular Spout 200 mm, Perlator Aerator, Chrome

    Specifikace
    • Ceraflex Exposed Sink Mixer with Tubular Spout 200 mm and Perlator Aerator, Chrome

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaB1730
    • Skupina výrobkůCERAFLEX
    • Skupina produktůSink Tap
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)259
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Čistá hmotnost (kg)1.555
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika