Publikovat produkty
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    Connect-Lavabo Arc da 600 mm
    Specifikace
    • Lavabo Arc da 600 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE7135
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWall-hung wash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)175
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)460
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)16.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa