Publikovat produkty
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL

    Magnum Niche Door 1800 mm , Left Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Specifikace
    • Magnum Niche Door 1800 mm , Left Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT9659
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1998
    • Šířka (mm)1810
    • Hloubka (mm)16
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)73
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers