Publikovat produkty
JANSEN CONNEX bloc window
JANSEN CONNEX bloc window
JANSEN CONNEX bloc window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX bloc window

    The narrow face of the frames of the new CONNEX bloc wood/metal window ensures light-flooded space. By using wood on the inside, CONNEX bloc contributes to a comfortable room climate but is also protected on the outside thanks to the aluminium facing. With CONNEX bloc, our system family of wood/metal windows is extended by another outstanding product. The tried-and-tested cube system can be extended in a few steps to make up the bloc system. To do this, only four additional components are needed: outer frame, glazing bar, glazing pads and clips. The wood contour remains unchanged, and CONNEX bloc provides even more practical benefits.

    Specifikace
    • 03-10-01-01

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_CONNEX_bloc_window
    • Skupina výrobkůWood-Metal systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Popis Uniclass 2015Wood window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 15
    • Název OmniClassWood Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows