Publikovat produkty
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cube window

    The CONNEX cube wood/metal window combines the advantages of wood as a natural material with the good weather resistance of an aluminium outer skin. The window has an attractive appearance: wood on the inside creates a cosy atmosphere; the external aluminium facing – anodised or paint coated – can be adapted to individual client requirements.The CONNEX cube system fulfils the most demanding requirements regarding thermal and sound insulation. Every house with wood-metal windows is "warmly dressed" in winter and the heating works in slow gear. CONNEX cube windows offer a favourable price/performance ratio; they are practically maintenance-free and have a long service life.

    Specifikace
    • 03-10-01-02

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_CONNEX_cube_window
    • Skupina výrobkůWood-Metal systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Popis Uniclass 2015Wood window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 15
    • Název OmniClassWood Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows