Publikovat produkty
JANSEN CONNEX legno window
JANSEN CONNEX legno window
JANSEN CONNEX legno window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX legno window

    With Connex legno, Jansen offers a window system made of wood, the classic and ecological material, that fulfils today's exacting demands. The wooden contours are identical to those of CONNEX cito, which means only one tool set is needed for two window systems.The CONNEX wood windows ensure optimum resistance to wind, rain and snow. In terms of thermal insulation, wood is unique as a material. The wood window, which is suitable for different colours and stain finishes, is an excellent choice for new buildings, conversions, refurbishments and listed buildings.

    Specifikace
    • 03-10-01-03

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_CONNEX_legno_window
    • Skupina výrobkůWood-Metal systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Popis Uniclass 2015Wood window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 15
    • Název OmniClassWood Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows