Publikovat produkty
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 fire protection window

    The JANSEN JANISOL 60 fire protection window for windows and fixed glazing as well as the systems for doors and fixed glazing round off the fire safety product range. The system meets fire resistance class E/EW45 for window applications as well as E/EW30 for fixed glazing. The window has an installation depth or 60 mm (window frame) or 64 mm (window casement) and has the same face as the JANSEN JANISOL 60 window. It also impresses thanks to its simple and efficient processing.

    Specifikace
    • 01-01-04-01

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_Janisol_1_fire_protection_window
    • Skupina výrobkůSmoke and fire protection steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-30
    • Číslo vydání4
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Popis Uniclass 2015Steel window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 27 11
    • Název OmniClassFire Rated Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows