Publikovat produkty
MODUL WC system compact
Jika

MODUL WC system compact

WC system compact
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota894652
  • Skupina výrobkůModul
  • Skupina produktůInstallation systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)620
  • Hloubka (mm)1180
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilet tanks
  • Kód UNSPSC30181515
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika