Publikovat produkty
Soap dispenser Aitana Deluxe
Jofel
Archivovány

Soap dispenser Aitana Deluxe

*Bulk fill soap dispenser. *Deposit made of smoke SAN, 0,900 Litre capacity *Base and push button made of grey ABS, of high quality and resistance. *Key lock, inox steel cover. *Push button includes anticorrosion and non-drip valve *Allows to view completely the quantity of soap available. *Great performance, long lasting life. *Easy to clean and maintain. *Recommended for collectivities and high traffic public toilets. *Widely tested.
Specifikace
  • BULK FILL SOAP DISPENSER WITH REFILLABLE DEPOSIT TRANSPARENT SAN PLASTIC DEPOSIT WITH 0,900 L CAPACITY BASE AND PUSH BUTTON MADE IN HIGH QUALITY AND HIGHLY RESISTANT GREY ABS KEY LOCK, STAINLESS STEEL LID NON-DRIP AND ANTI CORROSION VALVE IN PUSH BUTTON CONTENT VIEWER TO MONITOR THE AMOUNT OF SOAP AVAILABLE
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasoap_dispenser_aitana_deluxe
  • Skupina výrobkůSoap dispensers
  • Skupina produktůAitana
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)210
  • Šířka (mm)125
  • Hloubka (mm)105
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.42
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód ETIMEC010549
  • Název ETIMSoap dispenser
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
  • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
  • Název OmniClassHand Soap Dispensers