Publikovat produkty
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
    JUNG

    KNX - LS TOUCH

    LS TOUCH - the smart KNX room controller

    For comprehensive individual room control: LS TOUCH combines intuitive operation of the KNX functions with visualisation, and is our new, smart room controller.

    Spojte se se značkou JUNG

    Specifikace
    • LS TOUCH at a glance:

      • 32 KNX functions
      • Proximity and brightness sensor
      • external input for additional sensor, e.g. installation push-buttons
      • Alarm messages and warnings, acoustically too
      • up to eight logic functions
      • Room thermostat and four controller extensions
      • three favourite pages, each with up to four functions
      • Commissioning with ETS
      • intuitive menus 
      • high-resolution touch display
      • Changes possible by users
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotals-touch
    • Skupina výrobkůCommunication
    • Skupina produktůBuilding Automatisation
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2023-10-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)81
    • Šířka (mm)81
    • Hloubka (mm)11
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektroinstalace
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC001585
    • Název ETIMMulti operating device for bus system
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment