Publikovat produkty
Switch range AS 500
Switch range AS 500
Switch range AS 500
    JUNG

    Switch range AS 500

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(8 recenze)

    The standard when it comes to form and function

    The AS 500 range forms a harmonious unit in terms of form and function. The lines run smoothly and harmoniously, and the angle in the rocker area creates a visual accent. All the frames and covers have uniform styling in the colours ivory and white. The wide variety on this range allows it to be used in demanding electrical installations as well.

    Spojte se se značkou JUNG

    Specifikace
    • Material:

      • Duroplastic / Thermoplastic
      • antibacterial duroplastic

      Colours

      • ivory
      • white

      Selected devices are available in the colours

      • blue (similar RAL 5013)
      • green (similar RAL 6029)
      • orange (similar RAL 2004)
      • red (similar RAL 3003)
      • black (similar RAL 9005)

      Frame dimensions:

      • 1-gang 80.5 mm x 80.5 mm
      • 2-gang 151.5 mm x 80.5 mm
      • 3-gang 222.5 mm x 80.5 mm
      • 4-gang 293.5 mm x 80.5 mm
      • 5-gang 364.5 mm x 80.5 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaswitch-range_as-500
    • Skupina výrobkůSwitches and Sockets
    • Skupina produktůBuilding Automatisation
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-03-23
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)11
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC001590
    • Název ETIMSwitch
    • Název UNSPSCElectrical terminals
    • Kód UNSPSC39121432
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Popis Uniclass 2015Manual control switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 31 31
    • Název OmniClassSwitchgear
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL