Publikovat produkty
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
    JUNG

    Switch range LS CUBE

    LS CUBE

    Design object in the room

    With LS CUBE, JUNG offers a modern surface-mounted variant of the design classic LS 990. LS CUBE is the optimum solution if there are no opportunities for flush mounting – and is also truly eye-catching. The design blends seamlessly in open spaces with a loft character. The surface-mounted range stands out aesthetically on exposed concrete and natural stone. LS CUBE also cuts a good figure on rustic wooden supports. The entire range functions as a stylistic device for contemporary architectural design.

    Spojte se se značkou JUNG

    Specifikace
    • Frame material: Duroplastic lacquered

      Colours: white, black, ivory, aluminium, stainless steel

      Surface cap with integrated frame and non-flammable ground plate. Compatible with all covers of the range LS.

      Frame size:

      • 1-gang: 81 x 81 x 47 mm
      • 2-gang: 152 x 81 x 47 mm
      • 3-gang: 223 x 81 x 47 mm

      Frames can be installed horizontally and vertically.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaswitch-range_ls-cube
    • Skupina výrobkůSwitches and Sockets
    • Skupina produktůBuilding Automatisation
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-09-15
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)81
    • Šířka (mm)81
    • Hloubka (mm)47
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC001590
    • Název ETIMSwitch
    • Název UNSPSCElectrical terminals
    • Kód UNSPSC39121432
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Popis Uniclass 2015Manual control switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 31 31
    • Název OmniClassSwitchgear
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL