Publikovat produkty
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
    JUNG

    Switch range LS ZERO

    Timeless, reduced, consistent

    Consistent variety of solutions, the greatest possible reduction in the design: LS ZERO transfers the design constants of the classic LS 990 range to a new flush-mounted interpretation. Installed in furniture, brickwork or drywalls, LS ZERO creates a level plane in any type of installation between the surface and the operating element. Furnishing concepts thus make a compelling and creative statement. All the requirements for a modern electrical installation can of course be implemented with LS ZERO.

    The advantages at a glance:

    • totally flush-mounted installation
    • reduced, timeless design
    • clear, straight edges
    • purist aesthetic
    • combinable with all inserts of the LS 990
    • Installation in furniture and with special plaster frame in brickwork or drywall
    • available in white and 26 Les Couleurs® Le Corbusier colours
    • available in totally flush-mounted version or with a 3 mm profile height

    Spojte se se značkou JUNG

    Specifikace
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      • white (similar RAL 9010)
      • Les Couleurs® Le Corbusier

      Frame size:

      • 1-gang 81 mm x 81 mm
      • 2-gang 152 mm x 81 mm
      • 3-gang 223 mm x 81 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaswitch-range_ls-zero
    • Skupina výrobkůSwitches and Sockets
    • Skupina produktůBuilding Automatisation
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-03-23
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)81
    • Šířka (mm)81
    • Hloubka (mm)1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC001590
    • Název ETIMSwitch
    • Název UNSPSCElectrical terminals
    • Kód UNSPSC39121432
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Popis Uniclass 2015Manual control switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 31 31
    • Název OmniClassSwitchgear
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL