Publikovat produkty
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
    Kanlux

    RITI GU10 W/W

    The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.
    Specifikace
    • RITI GU10 W/W *OPR.OŚWIETL.SUFITOWA
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27569
    • Skupina výrobkůRITI
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)85
    • Hloubka (mm)85
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire