Publikovat produkty
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
    Kanlux

    INVO OP 107-L-GR

    Kanlux INVO OP is a series of external architectural luminaires. The whole family is composed of posts and façade luminaires. You can use your favourite light colour in Kanlux INVO luminaires since it is adapted for replaceable sources with a E27 cap
    Specifikace
    • Architectural lighting with replaceable source of light
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota29173
    • Skupina výrobkůINVO OP
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1070
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)2.97
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní