Publikovat produkty
BTL 18W-940-B reflektor na lištový systém
BTL 18W-940-B reflektor na lištový systém
BTL 18W-940-B reflektor na lištový systém
BTL 18W-940-B reflektor na lištový systém
BTL 18W-940-B reflektor na lištový systém
BTL 18W-940-B reflektor na lištový systém
BTL 18W-940-B reflektor na lištový systém
BTL 18W-940-B reflektor na lištový systém
BTL 18W-940-B reflektor na lištový systém
    Kanlux

    BTL 18W-940-B reflektor na lištový systém

    Kanlux BTL LED je nová řada svítidel uzpůsobená pro systém Kanlux TEAR a pro většinu 3okruhových lištových systémů. Svítidla jsou vybavena napájecím zdrojem integrovaným v adaptéru. Kanlux BTL jsou svítidla ve směrové verzi s čočkou a nastavitelným úhlem svícení v rozsahu od 15° do 45°. Volitelně lze použít difuzor s voštinovou strukturou, který omezuje oslnění. U svítidel Kanlux BTL lze zvolit výkon (18 W, 28 W, 38 W), barvu tělesa (bílá nebo černá) a barvu světla (teplá nebo neutrální). Řada svítidel Kanlux BTL má vysoký index podání barev Ra 90+ a jejich vysokou kvalitu potvrzuje 5letá záruka.
    Specifikace
    • BTL 18W-940-B *OPRAWA LED
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35653
    • Skupina výrobkůBTL LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.33
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight