Publikovat produkty
2558 - Kebony Clear Decking 22x90 mm
Kebony

2558 - Kebony Clear Decking 22x90 mm

Availability notice: while stock last.

This Kebony clear product is made from FSC®-certified Pinus Radiata, which has been treated with a bio-based liquid. The patented Kebony® technology gives a unique wood product with outstanding durability and an exclusive smooth appearance.

Kebony clear products are homogeneously treated and can be further machined or cross-cut to length as required.

The Kebony® technology gives a deep rich brown colour. After exposure to sun and rain the wood develops a natural silver-gray patina.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2558
  • Skupina výrobkůKebony Decking
  • Skupina produktůKebony Clear
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-06-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)22
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Číslo OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Název OmniClassHardwood Rigid Profiles

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Jižní Amerika Oceánie Afrika