Publikovat produkty
K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead
K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead
    Kohler

    K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead

    This Forte showerhead brings classic style to your bath. It provides three distinct sprays, including an all-encompassing wide spray, an invigorating massage spray to help ease aches and pains, and a gentle aerated spray.

    • FEATURES
    • Advanced spray engine with easy-grip sprayface provides three alternate experiences: wide coverage, soft aerated, and massage spray.
    • Ergonomic sprayhead pivots for targeted hydromassage.
    • MasterClean™ sprayface is easy to clean and resists hard water buildup and is easy to clean.
    • 2.5 gpm (9.5 L) flow rate.
    • 1/2-inch NPT connection.
    • Coordinates with Forte faucets and accessories.
    • Showerarm and flange not included.
    • Note: This product cannot be shipped to CA and CO
    • Material
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
    • Installation
    • Wall-mount

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product dimensions:

      L 4-11/16", H 5-15/16"W 5-15/16"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-10284
    • Skupina výrobkůShowerheads
    • Skupina produktůForté®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures