Publikovat produkty
K-10673-SV WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer
Kohler

K-10673-SV WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer

WAVE technology offers hygienic touchless operation on command. Activating only when a hand is waved directly over the flushometer, the sensor eliminates random flushing that can be frightening for children. And by removing false actuations, Wave technology provides even greater water savings.

Features

  • Fixture-mount design.
  • Includes 1.5 V AA batteries.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Electronic infrared sensor with WAVE technology for accurate activation.
  • Slow-closing piston technology.

Installation

  • Intended for toilet installations with 1-1/2" spud coupling connection.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-10673-SV
  • Skupina výrobkůFlushometer
  • Skupina produktůWAVE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)16.75
  • Šířka (palce)5
  • Hloubka (palce)5
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves